MD 742-11-82X5-12

Hub IO-Link

Número de produto: 50153501

Icon Icon
Série MD 700i
Tipo IO-Hub
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 15 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 16 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Número de saídas de chaveamento digitais 16 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento 24 V
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Tipo de porta A
Especificação V1.1
Suporte de modo SIO Sim
Número de conexões 9 Unid.
Conexões do sensor 8 Unid.
Conexões para alimentação de tensão 1 Unid.
Função Conexão com o master IO-Link
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 54 mm x 27,4 mm x 150 mm
Material da carcaça Livre de halogênio
Plástico
Peso líquido 244 g
Temperatura ambiente, operação -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 85 °C
Grau de proteção IP 65
IP 67
IP 69K
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ECLASS 16.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
UNSPSC 26.08 43222600
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf