MK 300

Peça de conexão

Número de produto: 50116463

Adequado para BCL 300i
BPS 300i
Tipo RS 232
Número de conexões 3 Unid.
Função PWR / SW IN / OUT
Tipo de conexão Borne
Número de polos 5 polos
Função HOST/BUS IN
Tipo de conexão Borne
Número de polos 5 polos
Função Interface de serviço
Tipo de conexão USB
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 175 g
Cor da carcaça Preto
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf