MK 348
Peça de conexão
| Adequado para | BCL 348i BPS 348i |
| Tipo | PROFINET |
| Número de conexões | 4 Unid. |
| Função | PWR / SW IN / OUT |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 5 polos |
| Função | HOST/BUS IN |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 5 polos |
| Função | BUS OUT |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 5 polos |
| Função | Interface de serviço |
| Tipo de conexão | USB |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
| Material da carcaça | Metal Plástico |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Peso líquido | 186 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Número da pauta aduaneira | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |