MLC-PS900
Vidro de proteção
| Inclui | Vidro de proteção MLC-PS sem suporte (o suporte deve ser pedido separadamente) |
| Aplicação | Proteção do vidro frontal do dispositivo em condições ambientais adversas |
| Adequado para | Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 |
| Altura da área de proteção | 900 mm |
| Dimensões | 898 mm |
| Peso líquido | 111 g |
| Material do vidro de proteção | PMMA, claro |
| Número da pauta aduaneira | 39205100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ECLASS 16.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |