MLD-M003-UDC-1900-S2
Conjunto sensor de segurança espelho defletor
| Série | MLD-UDC |
| Número de feixes | 3 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 400 mm |
| Peso líquido | 10.294 g |
| Com coluna de dispositivos | Sim |
| Altura da coluna sem base | 1.900 mm |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ECLASS 10.0 | 27273605 |
| ECLASS 11.0 | 27273605 |
| ECLASS 12.0 | 27273605 |
| ECLASS 13.0 | 27273605 |
| ECLASS 14.0 | 27273605 |
| ECLASS 15.0 | 27273605 |
| ECLASS 16.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 31241706 |