MLD330-R4M

Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor

Número de produto: 66064300

Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLD 300
Tipo de dispositivo Receptor
Versão especial Indicador luminoso de muting integrado
Indicador luminoso de status integrado
Funções Conexão alternativa para um segundo sinal de muting
Configuração por fiação
Extensão do Muting-Timeout
Função de habilitação de muting (Muting-Enable)
Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
Monitoramento dos contatores (EDM), selecionável
Muting de 2 sensores, controlado por temporizador
Muting parcial
Muting sequencial de 2 sensores
Elemento refletor para laser de alinhamento Não
Indicador luminoso de muting integrado Sim
Indicador luminoso de status integrado Sim
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 1,2E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849
Número de feixes 4 Unid.
Afastamento dos feixes 300 mm
Seleção do modo de operação Conexão 1, pino 2: +24 V para modo de operação 1, 2, 4
Conexão 1, pino 2: 0 V para modo de operação 3, 5, 6
Conexão 1, pino 7: +24 V para modo de operação 3, 5, 6
Conexão 1, pino 7: 0 V para modo de operação 1, 2, 4
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 150 mA, Sem carga externa
Proteção fusível Externa com máx. 3 A
Número de entradas de chaveamento digitais 4 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 5 mA
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Carga elétrica máx. 380 mA
Indutividade da carga 2.200.000 µH
Capacidade da carga 0,3 µF
Corrente residual máx. 0,2 mA
Corrente residual, típ. 0,002 mA
Queda de tensão 1 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Tempo de resposta 50 ms
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
Número de polos 5 polos
Seção transversal admissível do cabo, típ. 0,25 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 200 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 2.200 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Suporte giratório
Tipo de indicação Display de 7 segmentos
LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações TÜV Süd
c UL US
Patentes de E.U.A. US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Modelo de CAD 3D - MLD330-R4M - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Instruções de utilização - pdf
Manual de instruções - MLD 300, MLD 500 - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - Safety at Leuze - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c CSA US - pdf