MLD500-XT4L/A

Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, transmissor

Número de produto: 66502701

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLD 500
Tipo de dispositivo Transmissor
Versão especial Laser de alinhamento integrado
Funções Redução do alcance
Laser de alinhamento integrado Sim
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
MTTFd 204 anos, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Alcance 20 ... 70 m
Número de feixes 4 Unid.
Afastamento dos feixes 300 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 850 nm
Forma do sinal transmitido Contínuo
Grupo de risco LED Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008)
Laser de alinhamento, cor da luz Laser, vermelho
Laser de alinhamento, comprimento de onda de luz 650 nm
Laser de alinhamento, classe 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Laser de alinhamento, forma do sinal transmitido Contínuo
Laser de alinhamento, potência de emissão 1.000 µW
Tensão de alimentação UB 26,5 ... 31,6 V
Consumo de corrente via circuito AS-i 50 mA
Tipo AS-Interface Safety at Work
Função Processo
Perfil AS-i S-7.B.1
Endereço Slave 1..31 programável, padrão=0
Período de ciclo segundo especificação AS-i No máx. 5 ms ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 2.200 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Suporte giratório
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 4 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações TÜV Süd
c UL US
Patentes de E.U.A. US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Modelo de CAD 3D - MLD500-XT4L/A - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Instruções de utilização - pdf
Instruções de alinhamento - pdf
Bula - pdf
Manual de instruções - MLD 300, MLD 500 - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - Safety at Leuze - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c CSA US - pdf
Certificado - AS-Interface - pdf