MLD510-XR3LE/A

Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor

Número de produto: 66536602

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLD 500
Tipo de dispositivo Receptor
Versão especial Conector fêmea para indicador luminoso de muting externo
Elemento refletor para laser de alinhamento
Funções Rearme automático
Elemento refletor para laser de alinhamento Sim
Indicador luminoso de muting integrado Não
Indicador luminoso de status integrado Não
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Número de feixes 3 Unid.
Afastamento dos feixes 400 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 26,5 ... 31,6 V
Consumo de corrente via circuito AS-i 50 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Tempo de resposta 30 ms
Tempo de reativação 100 ms
Tipo AS-Interface Safety at Work
Função Processo
Perfil AS-i Slave seguro
Endereço Slave 1..31 programável, padrão=0
Período de ciclo segundo especificação AS-i No máx. 5 ms ms
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função Indicador luminoso de muting externo
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 2.000 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Suporte giratório
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações TÜV Süd
c UL US
Patentes de E.U.A. US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Modelo de CAD 3D - MLD510-XR3LE/A - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Instruções de utilização - pdf
Manual de instruções - MLD 300, MLD 500 - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - Safety at Leuze - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c CSA US - pdf
Certificado - AS-Interface - pdf