MOD-EAC-I2-O4/06A-24V
Módulo de monitoramento do circuito de carga
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | PLM |
| Categoria de sobretensão | III |
| Número de saídas de sinalização | 1 Unid. |
| Função | Curto-circuito Isento de potencial, contato NF no desligamento Sobrecarga |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
| Número de polos | 6 polos |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
| Número de polos | 6 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 160 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 80 °C |
| Grau de sujidade | 2 |
| Grau de proteção | IP 20 |
| Certificações | c UL US cUR us |
| Número da pauta aduaneira | 85363010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27242611 |
| ECLASS 11.0 | 27242611 |
| ETIM 5.0 | EC002583 |
| ETIM 6.0 | EC002583 |
| ETIM 7.0 | EC002583 |