MS 34 103

Peça de conexão

Número de produto: 50037230

Adequado para BCL 34
BPS 34
Tipo PROFIBUS DP
Número de conexões 3 Unid.
Função PROFIBUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Função PROFIBUS IN
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 90 mm x 36 mm x 39 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Peso líquido 160 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip
Declaração de conformidade UKCA - pdf