MSC 900 - 1000

Unidade modular de conexão

Número de produto: 50129664

Icon Icon Icon
Série MSC 900
Adequado para Leitor de códigos de barras, série BCL 900i
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 500 mA
Tipo Ethernet, RS 232
Alocação de endereço Alocação manual de endereço
DHCP
Velocidade de transmissão 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funcionalidade de switch Integrado
Protocolo de transmissão TCP/IP , UDP
Tipo Ethernet
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 193 mm x 180 mm x 71 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 1.500 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Tipo de indicação Display LCD
LED
Número de LEDs 10 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Grau de proteção IP 65
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz