MSI-SR-ES31-03
Relés de segurança
| Série | MSI-SR-ES31 |
| Aplicação | Circuitos de parada de emergência Interruptores de posição (contatos mecânicos) |
| Funções | Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Monitoramento dos contatores (EDM) |
| Rearme | Automático Manualmente |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 73 anos, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,6E-10 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 3, EN ISO 13849-1 |
| DCAVG | 99 % |
| B10d com DC13 (carga indutiva) | 300.000 quantidade de ciclos, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
| B10d com AC15 (carga indutiva) | 200.000 quantidade de ciclos, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
| Corrente permanente por circuito de corrente, máx. | 8 A |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
| Consumo, máx. | 1,3 W, A 24 V mais carga de saída |
| Tensão nominal UN | 24 V |
| Frequência nominal | 50 ... 60 Hz |
| Tensão de operação | 0,85 ... 1,1 x UN |
| Potência nominal CC | 1,3 W |
| Isolação galvânica do circuito de alimentação - circuito de comando | Sim (com UN ≥ CA 115-120 V, CA 230 V) |
| Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos | 3 Unid. |
| Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos | 0 Unid. |
| Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos | 1 Unid. |
| Circuitos de liberação | Contato NA |
| Circuitos de sinalização | Contato NF |
| Material de contato | Liga de Ag, dourada |
| Categoria de utilização CA-15 (contato NA) | Ue 230V, Ie 5A |
| Categoria de utilização CC-13 (contato NA) | Ue 24V, Ie 5A |
| Proteção contra curto-circuito (contato NA) | Fusível 6A classe gG, integral de fusão |
| Tensão nominal de comutação, circuitos de liberação CA | 230 V |
| Tensão nominal de comutação, circuitos de sinalização CA | 230 V |
| Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação | 8 A |
| Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de sinalização | 5 A |
| Corrente total máx. I² de todos os circuitos de corrente | 9 A² |
| Vida útil mecânica | 100.000.000 ciclos de comutação |
| Avaliação das entradas | De um ou dois canais |
| Tensão de saída nominal CC | 24 V |
| Corr. entrada em entradas de comando (circuito de segurança/circuito de reset) | 90 mA |
| Corr. de pico máx. nas entradas de comando (circuito de seg./circuito de reset) | 1.500 mA |
| Resistência máx. do cabo, por canal | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
| Fator de serviço mín. | 60 ms |
| Tempo de resposta (partida automática tA2) | 60 ms |
| Tempo de desenergização tR | 60 ms |
| Tempo de recuperação tW | 200 ms |
| Retardo na desenergização | 60 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
| Número de polos | 15 polos |
| Seções transversais de conexão | 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,2 até 1,5 mm², fio 2 x 0,25 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira |
| Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
| Peso líquido | 200 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação rápida |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 55 °C |
| Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85364900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |