MSI-TR2B-01

Relé de segurança

Número de produto: 547960

Icon Icon
Série MSI-TB
Aplicação Unidade de avaliação para barreiras de luz de segurança de feixe único tipo 2 conforme IEC/EN 61496
Funções Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
Maior disponibilidade graças ao tempo de filtragem adicional
Monitoramento dos contatores (EDM)
Saída de sinalização, Error
Saída de sinalização, Safety ON
Teste de funcionamento periódico
Rearme Automático
Manualmente
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 8,8E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849-1
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Corrente permanente por circuito de corrente, máx. 2 A
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 200 mA, Sem carga externa
Consumo, máx. 4,8 W, A 24 V mais carga de saída
Ondulação residual -15 ... 15 %
Proteção fusível Externo com um máx. de 3,15 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 4 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Função Entrada de comando, monitoramento dos contatores (EDM)
Função Entrada de comando, receptor
Função Entrada de comando, RES/Start
Função Entrada de comando, Reset
Função Entrada de comando, intertravamento de rearme
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 3 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CC
Carga elétrica máx. 2.000 mA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização, Safety ON
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização, Error
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização, teste (transmissor)
Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos 2 Unid.
Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos 0 Unid.
Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos 0 Unid.
Tempo de resposta 20 ms
Retardo na energização 2 s
Tempo de filtragem 130 ms
Retardo na desenergização 130 ms
Tempo de resposta do sensor à solicitação de teste 0,5 ... 60 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 16 polos
Seções transversais de conexão 0,2 a 2,5 mm²
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Poliamida (PA) reforçada
Peso líquido 200 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 4 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 40
Classe de proteção II
Certificações TÜV Süd
Patentes de E.U.A. US 6,418,546 B
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Folheto sobre os produtos - Safety at Leuze - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf