MSP 290i - 620 F 88

Portal de scanner modular

Número de produto: 50130232

Icon Icon Icon Icon
Série MSPi
Número de leitores de códigos de barras 2 Unid.
Tipo de leitor de códigos de barras BCL 608i S F 102
Método de leitura Portal de scanner modular
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 20 W
Tipo Ethernet
Peso líquido 5.100 g
Número da pauta aduaneira 84714900
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Macro EPLAN - edz
Driver USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Driver USB - BCL Tools V4.0 - zip
Manual de instruções - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf