MSP 290i - 920 N 88
Portal de scanner modular
| Série | MSPi |
| Número de leitores de códigos de barras | 2 Unid. |
| Tipo de leitor de códigos de barras | BCL 900i S N 102 |
| Método de leitura | Portal de scanner modular |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Tipo | EtherNet IP Ethernet PROFIBUS DP PROFINET RS 232 RS 422 |
| Peso líquido | 8.500 g |
| Número da pauta aduaneira | 84714900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |