MSP 490i - 540 M 01
Portal de scanner modular
| Série | MSPi |
| Número de leitores de códigos de barras | 4 Unid. |
| Tipo de leitor de códigos de barras | BCL 500i S M 102 BCL 501i S M 102 |
| Método de leitura | Portal de scanner modular |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo, máx. | 40 W |
| Tipo | RS 232 RS 422 |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |