NT Base IT 2105i
Fonte de alimentação
| Tipo | Fonte de alimentação |
| Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 2105i |
| Tipo | Fonte de alimentação com conector |
| Saída | 5 V DC, 3 A |
| Entrada | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Tipo de conexão | Conector: UE, RU, EUA, AUS (função: entrada de tensão) |
| Tipo de conexão | Conector: 3,45 mm (função: saída de tensão) |
| Dimensões (L x A x C) | 39 mm x 80 mm x 110 mm |
| Peso líquido | 215 g |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ECLASS 16.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |
| UNSPSC 26.08 | 39121004 |