NTS 2

Peça de conexão

Número de produto: 50136698

Tipo de conexão Borne
Dimensões (L x A x C) 102 mm x 42 mm x 228 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Peso líquido 365 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de indicação LED indicador
Sonoro
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 40
Classe de proteção II
Número da pauta aduaneira 85389091
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270990
ECLASS 9.0 27379201
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100