ODSIL 96B M/L-S12

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50127488

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
ODSIL 96B M/C6-S12
Sensor de distância ótico
Número de artigo: 50109302
  • Série: 96
  • Área de medição, máx.: 300 ... 10.000 mm
  • Saída analógica: Saída analógica, Corrente
  • Tipo de sistema de detecção: Ao objeto
Número de artigo: 50109302
Série 96
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz Laser, Infravermelho
Comprimento de onda 658 nm
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Máx. potência do laser 0,19 W
Período de pulso 0,0000065 µs
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 7 mm [10.000 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Área de medição 300 ... 10.000 mm
Resolução 3,0 mm
Precisão 0,5 %
Grandeza de referência, precisão Valor final
Repetibilidade 5 mm
Taxa de medição 2,8 ... 100 ms
Desvio de temperatura 1,5 mm/K
Referenciação Não
Comportamento em preto e branco 10 mm
Princípio de medição de distâncias ótico Time of flight
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Tipo de quadro 2.2
Especificação V1.0.1
Suporte de modo SIO Não
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 380 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Tipo de indicação Display OLED
LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V1.0.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf