ODSL 8/66-500-S12
Sensor de distância ótico
| Série | 8 |
| Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
| MTTF | 114 anos |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 630 nm |
| Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 2 mm x 6 mm |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Retangular |
| Área de medição | 20 ... 500 mm |
| Resolução | 0,1 ... 0,5 mm |
| Precisão, campo próximo | 2 % |
| Precisão, área distante | 4 % |
| Grandeza de referência, precisão | Distância de medição |
| Repetibilidade, campo próximo | 1 % |
| Repetibilidade, área distante | 3 % |
| Grandeza de referência, repetibilidade | Distância de medição |
| Taxa de medição | 2 ... 7 ms |
| Referenciação | Não |
| Comportamento em preto e branco | 1,5 % |
| Princípio de medição de distâncias ótico | Triangulação |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo, Girável em 90° |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 70 g |
| Cor da carcaça | Vermelho, RAL 3000 |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Chave |
| Elementos de comando | Botão rotativo |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |