ODSR 96B M/V6-600-S12

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50106731

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
ODSL 96B M/V6-2000-S12
Sensor de distância ótico
Número de artigo: 50106594
  • Serie: 96
  • Área de medição, máx.: 150 ... 2.000 mm
  • Saída analógica: Saída analógica, Tensão
  • Art des Tastsystems: Ao objeto
Número de artigo: 50106594
Série 96
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 635 nm
Grupo de LEDs 1
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 15 mm x 15 mm [600 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Área de medição 100 ... 600 mm
Resolução 0,1 ... 0,5 mm
Precisão 1,5 %
Grandeza de referência, precisão Distância de medição
Repetibilidade 0,5 %
Grandeza de referência, repetibilidade Distância de medição
Taxa de medição 1 ... 5 ms
Desvio de temperatura 0,02 %/K
Referenciação Não
Comportamento em preto e branco 1 %
Princípio de medição de distâncias ótico Triangulação
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Função Programável
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Tensão
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 380 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação Display OLED
LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Elementos de comando Software de PC
Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V 6.1.0.0 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf