ODT5BIL1-2500.3/L6-200-M12

Sensor de distância com supressão de fundo

Número de produto: 50155330

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 5B
Princípio de funcionamento Sensor de distância com supressão de fundo
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
Versão especial 2 saídas de chaveamento independentes
Emissão do valor medido
Erro em preto e branco -15 ... 30 mm
Alcance de operação 0,03 ... 2,5 m (alcance garantido)
Faixa de ajuste 20 ... 3.000 mm
Trajetória do feixe Focado
Fonte de luz Laser, Infravermelho
Comprimento de onda 940 nm
Classe de laser 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Forma do sinal transmitido Pulsado
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Ângulo errado Típ. ± 1,5°
Área de medição 0 ... 3.000 mm
Resolução 1,0 mm
Precisão -40 ... 20 mm
Reprodutibilidade (1 Sigma) 0 ... 12 mm
Emissão do valor medido por IO-Link
Princípio de medição de distâncias ótico Time of flight
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga , 0 ... 30 mA (> 0°C), 0 ... 50 mA (< 0°C)
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Frequência de chaveamento 50 Hz
Tempo de resposta 10 ms
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM3
Perfil Smart Sensor Profil
Tempo de ciclo mín. COM3 = 0,6 ms
Tipo de quadro 2.V
Especificação V1.1
Device ID 2253
Suporte de modo SIO Sim
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 18 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Torque de aperto recomendado da fixação M3 0,9 N·m
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Função do elemento de comando Ajuste do alcance de detecção
Chaveamento luz/sombra
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Resistência à luz ambiente 10.000 lx, Sol
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
IODD - V1.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - IO-Link interface description - pdf
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf