OTB 40-WH250
Folha
| Adequado para | Rastreamento ótico OGS 600 |
| Dimensões (L x A x C) | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
| Peso líquido | 719 g |
| Caraterísticas mecânicas | Fácil de limpar Imediatamente pronto para operar Resistente Sem desgaste |
| Cor | Branco |
| Material | PVC |
| Adesivo | Adesivo de acrilato |
| Resistência de aderência | 10 mm |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 55 °C |
| Temperatura de processamento | 15 ... 25 °C |
| Natureza da base | Limpo Liso Seco Sem graxa |
| Número da pauta aduaneira | 39191012 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |