PBZ-V1-065
Indicador sonoro
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Tipo da sinalização | Sonoro |
| Tensão de alimentação UB | 12 ... 24 V, CA/CC |
| Consumo de corrente, máx. | 46 mA |
| Tipo de conexão | Borne |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 30 mm x 59 mm |
| Comprimento em estado embutido | 12 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 30 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Em orifícios com Ø 22,5 mm |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Certificações | c UL US |
| Tipo de som | Som contínuo ou pulsante |
| Frequência do som | Cerca de 3500 Hz |
| Pressão sonora | 65 dB |
| Quantidade de sons | 2 Unid. |
| Número da pauta aduaneira | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |