PRK 96K/P-1380-41
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
| Série | 96 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
| Versão especial | Função de tempo |
| Alcance de operação | 0,3 ... 8 m (alcance garantido) |
| Limite do alcance | 0,1 ... 10 m (alcance típico) |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 50 mA |
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
| Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PC |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 150 g |
| Nota | A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS) |
| Tipo de indicação | LED |
| Elementos de comando | Potenciômetro de 270° |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ECLASS 16.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |