PRK 96K/R-3428-25

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50035351

Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
PRK49C.UC/TS-TB
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50127422
  • Série: 49C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 24 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50127422
PRK 96M/R-3420-25
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50082066
  • Série: 96
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0,3 ... 15 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50082066
Série 96
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Alcance de operação 0,3 ... 20 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0,1 ... 24 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Vermelho
Tensão de alimentação UB 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Relé, Contato NF/contato NA
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 20 Hz
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Borne
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 150 g
Nota A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf