PRK 96M/N-3366-27

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50102379

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 96
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Versão especial Aquecimento
Alcance de operação 0,3 ... 15 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0,1 ... 18 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Vermelho
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 50 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Borne
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 380 g
Compatibilidade do material ECOLAB
Nota A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS)
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf