PRK 96M/R-3430-25
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
| Série | 96 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
| Versão especial | Função de tempo |
| Alcance de operação | 0,3 ... 15 m (alcance garantido) |
| Limite do alcance | 0,1 ... 18 m (alcance típico) |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Tensão de alimentação UB | 20 ... 230 V, CA/CC |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NF/contato NA |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Frequência de chaveamento | 20 Hz |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 380 g |
| Compatibilidade do material | ECOLAB |
| Nota | A parte da carcaça utilizada contém ácido perfluorobutanossulfônico (PFBS) |
| Tipo de indicação | LED |
| Elementos de comando | Potenciômetro de 270° |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ECLASS 16.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |