PRK35CPP/16-M12

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50154109

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 35C
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Alcance de operação 0,05 ... 14 m (alcance garantido), Com refletor TK(S) 100x100
Limite do alcance 0,05 ... 16 m (alcance típico), Com refletor TK(S) 100x100
Fonte de luz LED tipo Power PinPoint®, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento IO-Link / comutação por luz (NPN)/comutação por sombra (PNP)
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Frequência de chaveamento 1.500 Hz
Tempo de resposta 0,2 ms
Período de inicialização 300 ms
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Perfil Smart Sensor Profil
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Tipo de quadro 2.5
Especificação V1.1
Device ID 6135
Suporte de modo SIO Sim
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Material do elemento de comando Plástico (POM Hostaform C9021, copoliéster Tritan TX1001), resistente à difusão
Rugosidade da carcaça Ra ≤ 0,8, Valor típico para a carcaça em aço inox
Material da cobertura da parte ótica Plástico (PMMA+) com camada protetora de índio resistente aos arranhões
Peso líquido 120 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Compatibilidade do material CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 68
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Manual de instruções - IO-Link interface description - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certificado - Diversey - pdf