PRK46C.D/4P

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50127025

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 46C
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Aplicação Detecção de objetos envolvidos em película
Alcance de operação 0,1 ... 16 m (alcance garantido), Com refletor TK(S) 100x100
Limite do alcance 0,1 ... 20 m (alcance típico), Com refletor TK(S) 100x100
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 630 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Dimensões (L x A x C) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-PBT
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 100 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Torque de aperto recomendado da fixação M3 0,9 N·m
Torque de aperto recomendado da fixação M4 1,4 N·m
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
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
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf