PRK49C.UC1/M4

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50127424

Icon Icon Icon Icon
Série 49C
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Alcance de operação 0,3 ... 24 m (alcance garantido), Com refletor TK(S) 100x100
Limite do alcance 0,1 ... 30 m (alcance típico), Com refletor TK(S) 100x100
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 630 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 130 mm [6.000 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Detecção de interferências
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 20 ... 250 V, CA/CC
Consumo (CA) 1,5 V·A
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Semicondutor MOSFET, Contato NA (NA)
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 150 Hz
Tempo de resposta 3,3 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Número de fios 5 fios
Seção transversal do fio 0,34 mm²
Dimensões (L x A x C) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 150 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Torque de aperto recomendado da fixação M3 0,9 N·m
Torque de aperto recomendado da fixação M4 1,4 N·m
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Potenciômetro de 270°
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Ativação do módulo de tempo para o atraso na desenergização
Chaveamento luz/sombra
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf