PRK5B.M1/4X-M8

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50149297

Icon Icon Icon Icon
Série 5B
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Aplicação Detecção de caixas de garrafas
Detecção de filmes transparentes
Identificação de materiais semitransparentes
Alcance de operação 0,03 ... 4,5 m (alcance garantido), Com refletor TK(S) 100x100
Limite do alcance 0,03 ... 6 m (alcance típico), Com refletor TK(S) 100x100
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 645 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
(chaveamento por sombra é alcançado invertendo a polaridade de UB)
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 18 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Duas mangas roscadas M3
Torque de aperto recomendado da fixação M3 0,9 N·m
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf