PRKL 55/6.22,5000

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50114072

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
PRK55CL1.A3/LG-M8
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50148196
  • Série: 55C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 4 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50148196
K-D M8A-4P-5m-FAB
Cabo de conexão
Número de artigo: 50106153
  • Conexão: Conector redondo, M8
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 4 Unid.
  • Comprimento do cabo: 5.000 mm
Número de artigo: 50106153
Série 55
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Versão especial Autocolimação
Carcaça em aço inoxidável
Entrada de teach
Alcance de operação 0 ... 2 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 3 m (alcance típico)
Trajetória do feixe Colimado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 655 nm
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser, vida útil média 50.000 h
Forma do sinal transmitido Pulsado
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 2 mm
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 18 mA
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo Entrada de teach
Função Ajuste da sensibilidade
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Frequência de chaveamento 2.000 Hz
Tempo de resposta 0,25 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 5.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Dimensões (L x A x C) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox AISI 316L
Material da cobertura da parte ótica Plástico com camada protetora de índio resistente aos arranhões
Peso líquido 110 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Compatibilidade do material CleanProof+
ECOLAB
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf