PRKL 8/24.91

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50036365

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
PRK35CL1.1/LG
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50150325
  • Serie: 35C
  • Funktionsprinzip: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0,2 ... 20 m
  • Bauform: Cúbico
Número de artigo: 50150325
Série 8
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Versão especial Autocolimação
Alcance de operação 0 ... 19 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 21 m (alcance típico)
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 670 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Laser, vida útil média 50.000 h
Forma do sinal transmitido Pulsado
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Número de entradas de chaveamento C/E 1 Unid.
Tipo Chaveamento C/E
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 2.800 Hz
Tempo de resposta 0,18 ms
Período de inicialização 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Número de fios 5 fios
Seção transversal do fio 0,25 mm²
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 140 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Rosca de fixação
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Temperatura ambiente, operação -10 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf