Sistemas de montagem com barras redondas
Seleção de sistemas de fixação com barras redondas para a montagem simples e rápida de um sensor na máquina ou na instalação. Versão em material galvanizado ou aço inox em diversos tamanhos para diferentes sensores.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 62 produtos encontrados
BTU 0110M-D12
Suporte de fixação
Número de artigo:
50146204
- Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Para barra redonda 12 mm
- Material do suporte de fixação: Metal
BTU 053M.5F-D12-T
Sistema de montagem
Número de artigo:
50145361
- Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Para barra redonda 12 mm
- Tipo de fixação, lado da instalação: Parafusável
- Material do suporte de fixação: Aço inox
BTU 330M-1
Suporte de fixação
Número de artigo:
50144299
- Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Para barras redondas 10 - 16 mm
- Material do suporte de fixação: Metal
BTU 934M-VKT+L-90
Refletor
Número de artigo:
50142993
- Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Refletor pré-montado
- Tipo de fixação, lado da instalação: Barra quadrada 10 mm, Fixação em chapa 3 - 4 mm, P...
- Material do suporte de fixação: Metal
BTU 935M-D12
Refletor
Número de artigo:
50142990
- Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Refletor pré-montado
- Tipo de fixação, lado da instalação: Para barra redonda 12 mm, Fixação de aperto por ch...
- Material do suporte de fixação: Metal
BTU 305M-D12
Sistema de montagem
Número de artigo:
50142988
- Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável, Adequado para parafusos M3, Adequado ...
- Tipo de fixação, lado da instalação: Para barra redonda 12 mm, Fixação de aperto por ch...
- Material do suporte de fixação: Metal
BTU D12M-L-200
Barra redonda
Número de artigo:
50142208
- Versão do suporte de fixação: Barra redonda
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Apertável com terminal
- Material do suporte de fixação: Metal
BTU 300M-D12-90
Fixação de barra redonda
Número de artigo:
50142207
- Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável, Adequado para parafusos M4
- Tipo de fixação, lado da instalação: Para barra redonda 12 mm, Fixação de aperto por ch...
- Material do suporte de fixação: Metal
BTU D12M-L-140
Barra redonda
Número de artigo:
50135446
- Versão do suporte de fixação: Barra redonda
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Apertável com terminal
- Material do suporte de fixação: Metal
BTU 360-D30
Fixação de barra redonda
Número de artigo:
50132606
- Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Para barra redonda 30 mm
- Material do suporte de fixação: Plástico, Metal
BTU 360-D18
Fixação de barra redonda
Número de artigo:
50132605
- Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Para barra redonda 18 mm
- Material do suporte de fixação: Plástico, Metal
BTU D12M-VKT-90
Fixação de barra redonda
Número de artigo:
50132567
- Versão do suporte de fixação: Sistema de montagem
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Para barra redonda 12 mm, Barra quadrada 10 mm
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem, Orifícios 2 x Ø 5,5 mm
- Material do suporte de fixação: Metal
Dados de artigo de: 30/03/26