Detecção de etiquetas
Novo portfólio de sensores tipo forquilha com o primeiro sensor tipo forquilha combinado GSX14E do mundo
Sensores tipo forquilha para etiquetadoras na indústria de embalagem
Na indústria de embalagem, etiquetas de diferentes formatos e tamanhos, assim como de diferentes materiais e naturezas, são colocadas em produtos e embalagens com a ajuda de etiquetadoras. Para isso, o fator decisivo é a qualidade de assentamento da etiqueta. Ela descreve o posicionamento preciso da etiqueta no produto ou na embalagem, mesmo a altas velocidades da fita. Para garantir uma alta qualidade de assentamento da etiqueta, é necessário que as etiquetas sejam detectadas com segurança. Para esta tarefa são utilizados sensores tipo forquilha. Os sensores tipo forquilha combinam transmissor e receptor em um dispositivo, oferecendo, assim, uma elevada segurança operacional. Destacam-se pela facilidade de montagem sem o trabalho de ajustar e por uma grande sensibilidade.
Inovação mundial GSX14E: sensor tipo forquilha 2 em 1
O sensor tipo forquilha GSX é mundialmente o primeiro do seu tipo, que combina os dois princípios de detecção ultrassom e luz em uma carcaça de forma compacta. Assim, ele combina as vantagens dos dois princípios e pode ser utilizado de maneira muito flexível. Ele detecta de maneira confiável, rápida e com posição precisa uma grande variedade de etiquetas, independentemente do material e da natureza. Até mesmo etiquetas de material BOPP cavitado não homogêneo podem ser detectadas com segurança através do princípio de funcionamento ótico. Por isso, o sensor tipo forquilha é especialmente adequado para aplicações, nas quais etiquetas dos mais diversos tipos precisam ser detectadas, e para as quais até então muitas vezes era necessário usar vários sensores tipo forquilha diferentes.
- Uso universal para a detecção de todos os tipos de material de etiquetas.
- Isso permite ao usuário economizar não apenas espaço, mas também esforços e custos durante a montagem e o comissionamento.
- Perfeito para etiquetadoras que trabalham com diferentes tipos de etiqueta.
Suas vantagens
- A detecção confiável de etiquetas dos mais diversos materiais e naturezas garante um alto rendimento da máquina e evita paradas da operação.
- Não são necessários trabalhos de ajuste para trocar rolos de etiquetas. Os tempos de reequipagem reduzidos permitem volumes de produção maiores.
- Configuração rápida e fácil do sensor, graças à programação simples da combinação de etiqueta e fita transportadora através da tecla de teach. Apenas uma posição de montagem universal é necessária para todos os objetos.
- Operação confiável mesmo em caso de sujeiras e alterações no material das etiquetas e fita transportadora, através de reajuste automático do limiar de chaveamento.
- IO-Link para a integração simples de funções adicionais no comando da máquina, por ex., mudança fácil de formato ao trocar o rolo através de um gerenciamento de fórmulas, teach remoto do sensor ou bloqueio das teclas
Destaques no portfólio
GSU14E com IO-Link: configuração fácil + gerenciamento de fórmulas possível
Muitas vezes, diferentes formatos de etiquetas dos mais diversos materiais precisam ser detectados em uma etiquetadora. A fim de evitar tempos de reequipagem ou um novo teach do sensor tipo forquilha ao trocar o rolo para um novo tipo de etiqueta, através da interface IO-Link é possível executar uma conversão de formato confortável para outro tipo de etiqueta, carregando o respectivo valor de teach da etiqueta para o sensor tipo forquilha.
- Conversão de formato confortável para outro tipo de etiqueta, carregando o respectivo conjunto de parâmetros inclusive valor de teach para o sensor tipo forquilha
- Sem tempos de reequipagem e sem novo teach do sensor tipo forquilha ao trocar o rolo
- Mudança fácil de formato através de seleção do conjunto de parâmetros adequado para o respectivo formato de etiqueta
- Possibilidade de selecionar confortavelmente o conjunto de parâmetros diretamente através da HMI (Human Machine Interface)
IGSU14E com easyTeach e função ALC
Configuração fácil através de duas teclas e função easyTeach, que se encerra automaticamente. ALC (Auto-Level-Control) para reajuste automático de sensibilidade na operação.
- O reajuste automático poupa uma nova configuração no caso de mudança de natureza de material das etiquetas ou da fita transportadora, garantindo uma alta disponibilidade da instalação
- Segurança funcional significativamente mais alta através da otimização do limiar de chaveamento
- Tempos de imobilização reduzidos devido a alterações do material na etiqueta ou fita transportadora
IGSU14E Splice Detection para detecção de emendas
Adequado para a detecção segura de emendas em fitas de papel, películas ou plástico. Com detecção integrada de ruptura da fita. Método de autoaprendizado simples na fita com ou sem transporte do ponto de colagem. Sinal de chaveamento com prolongamento de pulso (desconectável). Transmissão de erros de autoaprendizado ou ruptura da fita através da saída de advertência ou interface IO-Link.
Qual sensor é adequado para qual combinação de etiqueta e fita transportadora?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Etiqueta | Não transparente | Transparente | Metalizada | Livreto | BOPP cavitado | ||
| Substrato | ||||||||
![]() | GS63B, GS61 | Ótica | Não transparente | • | • | • | • | |
| Transparente | • | • | • | • | ||||
![]() | GSU12, (I)GSU14E NOVO | Ultrassom | Não transparente | • | • | • | • | |
| Transparente | • | • | • | • | ||||
![]() | GSX14E NOVO | Ultrassom + Ótica | Não transparente | • | • | • | • | • |
| Transparente | • | • | • | • | • | |||
Aplicações em etiquetadoras
Detecção de etiquetas não transparentes em combinações de etiquetas e fitas transportadoras
Exigência:
Para um processo de dispensação precisa de etiquetas não transparentes nos produtos/embalagens a serem etiquetados, as etiquetas (ou o espaço entre duas etiquetas) devem ser detectadas de maneira confiável na fita transportadora. Para isso, o sensor tipo forquilha ótico também deve detectar de maneira confiável etiquetas com formatos difíceis (por exemplo, redondas ou ovais), a fim de excluir a possibilidade de paradas da máquina ou dispensações imprecisas devido a detecções incorretas. O sensor tipo forquilha também deve ser fácil de configurar para todas as etiquetas.
Solução:
Os sensores tipo forquilha óticos GS61 e GS63B detectam de maneira confiável toda a gama de etiquetas não transparentes – mesmo no caso de formas e contornos irregulares. Assim, as máquinas podem ser equipadas com apenas um sensor tipo forquilha, independentemente do caso de aplicação. Além disso, os sensores tipo forquilha, opcionalmente com potenciômetro ou função de teach de 1 botão, são fáceis de configurar. Graças ao design Slim-Line (altura reduzida do braço), a montagem pode ser realizada diretamente na borda dispensadora.
Detecção de etiquetas transparentes ou parcialmente transparentes em combinações de etiqueta e fita transportadora
Exigência:
Para um processo de dispensação de etiquetas com precisão de posicionamento nos produtos/embalagens a serem etiquetados, as etiquetas (ou o espaço entre duas etiquetas) devem ser detectadas de maneira confiável na fita transportadora. Com a ajuda da tecnologia de ultrassom, o sensor tipo forquilha é capaz de detectar etiquetas transparentes e parcialmente transparentes, com formatos difíceis (por exemplo, redondas ou ovais), de maneira confiável e sem problemas, a fim de excluir a possibilidade de paradas da máquina ou dispensações imprecisas devido a detecções incorretas. O sensor tipo forquilha também deve ser fácil de configurar para todas as etiquetas.
Solução:
Os sensores de ultrassom tipo forquilha GSU12, GSU14E e IGSU14E detectam de maneira confiável todos os tipos de etiquetas – independentemente de uma etiqueta apresentar pontos transparentes ou não. Assim, as máquinas podem ser equipadas com apenas um sensor tipo forquilha, independentemente do caso de aplicação. O sensor tipo forquilha GSX14E, que combina um sistema de ultrassom e um sistema ótico em uma carcaça, detecta até etiquetas de material BOPP cavitado não homogêneo de maneira totalmente confiável.
Caraterísticas técnicas
| GSU12 | GSU14E | IGSU14E | GSX14E | |
| Princípio de detecção | Ultrassom | Ultrassom | Ultrassom | Ultrassom + Ótico |
| Frequência de chaveamento | ~ 1,75 kHz | ~ 2 kHz | ~ 2 kHz | Ultrassom: ~ 2 kHz Ótico: ~ 9 kHz |
| Tempo de resposta | < 0,24 ms | < 0,2 ms | < 0,2 ms | Ultrassom: < 0,2 ms Ótico: < 0,05 ms |
| Operação | 1 tecla de teach | 2 teclas | 2 teclas | 2 teclas |
| Possibilidades de teach | Teach manual | Teach manual | EasyTeach, teach estático | EasyTeach, teach estático |
| Entrada de teach | - | Sim | Sim | Sim |
| IO-Link | - | V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) | V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) | V1.1 (SmartSensorProfile, COM3) |
| Função ALC | - | - | Sim | Sim |
| Saída de advertência | - | - | Sim | Sim |
| Dimensões da carcaça | 96 × 22 × 46,9 mm | 96 × 22 × 46,9 mm | 96 × 22 × 46,9 mm | 96 × 22 × 46,9 mm |
| Material da carcaça | Metal, zinco fundido (revestimento em pó) | Metal, zinco fundido (niquelado galvanicamente) | Metal, zinco fundido (niquelado galvanicamente) | Metal, zinco fundido (niquelado galvanicamente) |
| Abertura | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Profundidade da abertura | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Conexão | M12 5 pinos (saída de conector horizontal) | M12 5 pinos (saída de conector horizontal ou vertical) | M12 5 pinos (saída de conector horizontal ou vertical) | M12 5 pinos (saída de conector horizontal ou vertical) |
| Grau de proteção | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Lista de artigos
- Série: 63
- Princípio físico: Ótico
- Profundidade da abertura: 61 mm
- Abertura: 3 mm
- Série: 61
- Princípio físico: Ótico
- Profundidade da abertura: 41 mm
- Abertura: 3 mm
- Série: 14
- Princípio físico: Ótico e ultrassom
- Profundidade da abertura: 80 mm
- Abertura: 4 mm
- Série: 63
- Princípio físico: Ótico
- Profundidade da abertura: 61 mm
- Abertura: 3 mm
- Série: 14
- Princípio físico: Ultrassom
- Profundidade da abertura: 70 mm
- Abertura: 4 mm
- Série: 14
- Princípio físico: Ultrassom
- Profundidade da abertura: 80 mm
- Abertura: 4 mm
- Série: 14
- Princípio físico: Ultrassom
- Profundidade da abertura: 80 mm
- Abertura: 4 mm
- Série: 14
- Princípio físico: Ultrassom
- Profundidade da abertura: 80 mm
- Abertura: 4 mm
- Série: 14
- Princípio físico: Ultrassom
- Profundidade da abertura: 80 mm
- Abertura: 4 mm
- Série: 14
- Princípio físico: Ultrassom
- Profundidade da abertura: 80 mm
- Abertura: 4 mm
- Série: 14
- Princípio físico: Ultrassom
- Profundidade da abertura: 80 mm
- Abertura: 4 mm
- Série: 14
- Princípio físico: Ultrassom
- Profundidade da abertura: 80 mm
- Abertura: 4 mm