Cortinas de luz de medição
Estes dispositivos são perfeitos para a medição na passagem de objetos em movimento. Os resultados de medição podem ser emitidos através da interface totalmente integrada. Paralelamente, as saídas de chaveamento programáveis permitem a manipulação de elementos conectados a jusante. Também é possível ligar várias cortinas de luz em cascata. As possibilidades praticamente ilimitadas de parametrização de várias áreas de medição e funções de avaliação fazem dos dispositivos solucionadores de problemas em inúmeras tarefas de medição. A gama de resoluções e comprimentos do campo de medição disponíveis garante a adaptação ideal à sua aplicação.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 647 produtos encontrados
Produto combinado
CML730i-T10-480.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50117787
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,3 ... 9,5 m
- Comprimento do campo de medição: 480 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50117788
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 480 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
Produto combinado
CML730i-T10-1920.R-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50117911
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,3 ... 9,5 m
- Comprimento do campo de medição: 1.920 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50117936
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 1.920 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
Produto combinado
CML730i-T10-1920.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118077
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,3 ... 9,5 m
- Comprimento do campo de medição: 1.920 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118078
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 1.920 mm
- Afastamento dos feixes: 10 mm
Produto combinado
CML730i-T05-160.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118577
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 4 m
- Comprimento do campo de medição: 160 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118656
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 160 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-240.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118578
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 4 m
- Comprimento do campo de medição: 240 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118657
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 240 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-320.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118579
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 4 m
- Comprimento do campo de medição: 320 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118658
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 320 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-400.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118580
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 4 m
- Comprimento do campo de medição: 400 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118659
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 400 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-480.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118581
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 4 m
- Comprimento do campo de medição: 480 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118660
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 480 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-560.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118582
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 4 m
- Comprimento do campo de medição: 560 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118661
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 560 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-640.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118583
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 4 m
- Comprimento do campo de medição: 640 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118662
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 640 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-720.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118584
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 4 m
- Comprimento do campo de medição: 720 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118663
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 720 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Produto combinado
CML730i-T05-800.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50118585
- Série: 730
- Alcance de operação, máx.: 0,1 ... 4 m
- Comprimento do campo de medição: 800 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50118664
- Série: 730
- Comprimento do campo de medição: 800 mm
- Afastamento dos feixes: 5 mm
Dados de artigo de: 19/11/26