PSU-02A-1P-24V-S
Fonte de alimentação
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | PSU 100 |
| Número de fases | 1 Unid. |
| Rendimento | 87% (230 V CA) |
| Categoria de sobretensão | III |
| Tensão de entrada | 95 ... 265 V AC / 110 ... 300 V CC |
| Corrente de entrada | 1,04 A (110 V CA) / 0,63 A (230 V CA) |
| Tensão de saída | 24 V CC (SELV), ±1% / 22,5 ... 28 V ajustável |
| Corrente de saída | 2,5 A |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne parafusável |
| Número de polos | 3 polos |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne parafusável |
| Número de polos | 2 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 38 mm x 98,5 mm x 75,5 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 230 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 85 °C |
| Grau de sujidade | 2 |
| Grau de proteção | IP 20 |
| Certificações | c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |