PSU-10A-1P-24V-H
Fonte de alimentação
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | PSU 200 |
| Número de fases | 1 Unid. |
| Rendimento | 94,3% (230 V CA) |
| Categoria de sobretensão | III |
| Tensão de entrada | 85 ... 265 V CA / 90 ... 250 V CC |
| Corrente de entrada | 2,6 A (100 V CA) / 1,1 A (240 V CA) |
| Tensão de saída | 24 V CC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V ajustável |
| Corrente de saída | 10 A |
| Número de saídas de sinalização | 1 Unid. |
| Power Boost | 15 A / > 4s |
| Hyper Boost | 35 A / > 20s |
| Função | Curto-circuito Sobreaquecimento Sobrecarga |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
| Número de polos | 4 polos |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
| Número de polos | 4 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 65 mm x 123 mm x 138 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Peso líquido | 850 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 85 °C |
| Grau de sujidade | 2 |
| Grau de proteção | IP 20 |
| Certificações | c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |