PT 20-CL3500

Folha

Número de produto: 50143913

Tipo Folha protetora para janela ótica
Adequado para Cortinas de luz CML700i
Dimensões (L x A x C) 20 mm x 0,06 mm x 350.000 mm
Peso líquido 349 g
Cor Transparente
Material PE
Plástico
Adesivo Adesivo de acrilato
Temperatura ambiente, operação 0 ... 45 °C, Proteger contra a radiação UV direta
Temperatura de processamento 10 ... 40 °C
Natureza da base Limpo
Liso
Seco
Sem graxa
Número da pauta aduaneira 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100