REF 4-A-50X1000

Fita refletiva

Número de produto: 50038060

Execução Retangular
Depende do sentido Não
Dimensão de montagem, largura 50 mm
Dimensão de montagem, altura 1.000 mm
Superfície refletora, altura 1.000 mm
Superfície refletora, largura 50 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Com mudança de polarização Sim
Nomenclatura química, material refletor PMMA
Estrutura, superfície ativa Micro prisma
Peso líquido 20 g
Tipo de fixação Autocolante
Temperatura ambiente, operação -40 ... 80 °C
Número da pauta aduaneira 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551