REF 9-A-50x400

Fita refletiva

Número de produto: 50155783

Execução Retangular
Depende do sentido Sim
Tamanho de microprisma triplo 0,3 mm
Dimensão de montagem, largura 50 mm
Dimensão de montagem, altura 400 mm
Superfície refletora, altura 400 mm
Superfície refletora, largura 50 mm
Material do espelho reflexivo Plástico
Com mudança de polarização Sim
Nomenclatura química, material refletor PMMA
Estrutura, superfície ativa Losango
Peso líquido 10 g
Tipo de fixação Autocolante
Temperatura ambiente, operação -20 ... 65 °C
Número da pauta aduaneira 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551