RK 93/4-20 S
Sensor fotoelétrico difuso energético
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | 93 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de rastreamento |
| Versão especial | Ótica V |
| Alcance de operação | 0 ... 0,02 m (alcance garantido) |
| Limite do alcance | 0 ... 0,023 m (alcance típico) |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo, máx. | 0,6 W |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Frequência de chaveamento | 250 Hz |
| Tempo de resposta | 2 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Tipo de conexão | Conector padrão |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 170 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | I |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | EN 60947-5-2 (versão em alemão) |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |