RK 93/4-200 L

Sensor fotoelétrico difuso energético

Número de produto: 50024851

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
HT25CI/4P-M12
Sensor com supressão de fundo
Número de artigo: 50134231
  • Série: 25C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de rastreamento com supressão de fundo
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 1,3 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50134231
Série 93
Princípio de funcionamento Princípio de rastreamento
Versão especial Ótica V
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, branco 90% 0,002 ... 0,2 m
Alcance de operação, cinza 18% 0,007 ... 0,135 m
Alcance de operação, preto 6% 0,015 ... 0,105 m
Limite do alcance, branco 90% 0 ... 0,21 m
Limite do alcance, cinza 18% 0,005 ... 0,14 m
Limite do alcance, preto 6% 0,008 ... 0,11 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Infravermelho
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 250 Hz
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 170 g
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido EN 60947-5-2 (versão em alemão)
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf