ROD 108

Scanner a laser

Número de produto: 50153045

Icon Icon Icon Icon
Série ROD 100
Aplicação Controle de saliência
Prevenção de colisões
Verificação de integralidade
Alcance de operação 0,08 ... 25 m
Fonte de luz Laser, Infravermelho
Comprimento de onda 905 nm
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Resolução angular 0,2° a 80 Hz
Espectro angular 275 °
Área de detecção 0,08 ... 25 m, Reflectância > 90%
7 m a 1,8% de reflexão
15 m a 10% de reflexão
25 m a 90% de reflexão
Número de conjuntos de campo Podem ser configuradas 16 zonas de campo Triple
Erro sistemático ± 10 mm
Erro estatístico (1σ) ≤ 5 mm (0,08 – 7 m)
≤ 10 mm (7 – 15 m)
≤ 6 mm (0,08 – 25 m) para refletores
Proteção do circuito Proteção contra circuito cruzado
Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 12 ... 24 V, CC, -10 ... 30 %
Número de entradas de chaveamento digitais 4 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, típ. 3,5 mA
Princípio de chaveamento PNP
Número de saídas de chaveamento digitais 5 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 50 mA
Tensão de chaveamento Máx. 30 V CC
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de advertência
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização, Error
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tempo de resposta 12,5 ms, 1 scan
Tempo de resposta das entradas 10 ms
Tempo de resposta das saídas 35 ms
Tipo USB 2.0
Função Configuração/ Parametrização
Diagnóstico
Conexão USB 2.0 tipo C, conector fêmea
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de máquina
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Função Conexão Ethernet com o PC para a configuração do dispositivo e parametrização
Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 630 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Placa de montagem
Nota Para obter mais detalhes sobre a atribuição do segmento circular do LED, consulte o manual de instruções em www.leuze.com
Tipo de configuração/parametrização Software ROD Configurator
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ECLASS 16.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Software - Configuration Setup - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - ROD 100/300/500 - pdf