RRT42/W

Barreira de luz de segur. de feixes múltiplos, transceiver

Número de produto: 51000005

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Lista de resultados: 5 produtos encontrados
MLD510-R3L
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor
Número de artigo: 66536200
  • Série: MLD 500
  • Número de feixes: 3 Unid.
  • Funções: Rearme automático
  • Indicador luminoso de muting integrado: Não
Número de artigo: 66536200

listing.taxInformationPrice

Prazo de entrega de aprox. 5 dias úteis
MLD500-T3L
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, transmissor
Número de artigo: 66502200
  • Série: MLD 500
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
  • Número de feixes: 3 Unid.
  • Funções: Redução do alcance
Número de artigo: 66502200

listing.taxInformationPrice

Prazo de entrega de aprox. 5 dias úteis
KD S-M12-5A-P1-100
Cabo de conexão
Número de artigo: 50133861
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 5 Unid.
  • Comprimento do cabo: 10.000 mm
Número de artigo: 50133861

listing.taxInformationPrice

Imediatamente disponível

BT-SET-240BC
Conj. de suporte
Número de artigo: 560340
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Metal
  • Adequado para o grupo de produtos: Barreiras de luz de segurança
Número de artigo: 560340

listing.taxInformationPrice

Imediatamente disponível

ML2R-SR4.1
Relé de segurança
Número de artigo: 549999
  • Performance Level (PL): e
  • Categoria: 4
Número de artigo: 549999

listing.taxInformationPrice

Imediatamente disponível

Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Manual de instruções - pdf
Manual de instruções - Application Note Substitute - pdf