RS4-Adap-P
Placa de montagem
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Adequado para | Scanner laser de segurança RS4 |
| Dimensões (L x A x C) | 155 mm x 12 mm x 159 mm |
| Peso líquido | 800 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Versão do suporte de fixação | Placa de montagem |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem Rosca de fixação |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Número da pauta aduaneira | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |