RSL210-S/08-M12

Scanner laser de segurança

Número de produto: 53802101

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série RSL 200
Aplicação Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo
Proteção móvel de acesso a zonas de perigo
Funções Comutação de grupo de três áreas
Monitoramento do grupo de três áreas
Monitoramento dos contatores (EDM)
Seleção fixa de um grupo de três áreas
Rearme Inicialização/rearme automático
Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
Intertravamento de inicialização/rearme automático
Tipo 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849
Resolução (ajustável) 50/70 mm
Número de grupos de três áreas, comutável 1 Unid.
Número de funções de proteção 1 Unid.
Fator de reflectância, mín. 1,8 %
Alcance 0 ... 3 m
Número de campos de aviso por grupo de três áreas 2 Unid.
Alcance 0 ... 15 m
Tamanho do objeto 150 mm x 150 mm
Fator de reflectância, mín. 20 %
Fonte de luz Laser
Laser,Infravermelho
Comprimento de onda 905 nm
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma do sinal transmitido Pulsado
Frequência de repetição 96 kHz
Resolução angular 0,2 °
Espectro angular 275 °
Proteção do circuito Proteção contra circuito cruzado
Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -30 ... 20 %
Consumo de corrente (sem carga), máx. 300 mA, (Utilizar fonte de alimentação com 1 A)
Consumo, máx. 7 W, A 24 V mais carga de saída
Número de saídas analógicas, configuráveis 4 Unid.
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 22,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 3 V
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 85 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tempo de resposta ≥ 75 ms
Tipo Bluetooth, USB 2.0
Função Configuração/ Parametrização
Definição das áreas de proteção e definição dos campos de aviso
Diagnóstico
Banda de frequências 2.400 ... 2.483,5 MHz
Potência de emissão irradiada Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2
Função Configuração/ Parametrização
Definição das áreas de proteção e definição dos campos de aviso
Diagnóstico
Conexão USB 2.0 tipo C, conector fêmea
Velocidade de transmissão, máx. 12 Mbit/s
Comprimento do cabo ≤ 5 m
Comprimentos maiores de cabos são possíveis com cabos ativos.
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Interface de configuração
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 tipo C
Dimensões (L x A x C) 80 mm x 80 mm x 86 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça plástico PC
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 600 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Cinza
Preto
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Placa de montagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 5 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Software Sensor Studio
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações TÜV Süd
UL US
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma IEC/EN 60068-2-6
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Software de diagnóstico/configuração - Setup Sensor Studio - zip
Software de diagnóstico/configuração - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Software - FC Siemens RSL200 FieldSwitchover V17 - zip
Software - AOI Rockwell RSL200 Switchover V1.0 incl. V35 - zip
Instruções de utilização - pdf
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - RSL 200, RSL 400 - pdf
Folheto sobre os produtos - For area protection on machines and systems - pdf
Folheto sobre os produtos - For securing of AGVs and AMRs - pdf
Folheto sobre os produtos - Safety at Leuze - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - UL US - pdf