RSL230-S/12-M12
Scanner laser de segurança
| Série | RSL 200 |
| Aplicação | Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo Proteção móvel de acesso a zonas de perigo |
| Funções | Comutação de grupo de três áreas Monitoramento do grupo de três áreas Monitoramento dos contatores (EDM) Seleção fixa de um grupo de três áreas |
| Rearme | Inicialização/rearme automático Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Intertravamento de inicialização/rearme automático |
| Tipo | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-08 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 3, EN ISO 13849 |
| Resolução (ajustável) | 50/70 mm |
| Número de grupos de três áreas, comutável | 32 Unid. |
| Número de funções de proteção | 1 Unid. |
| Fator de reflectância, mín. | 1,8 % |
| Alcance | 0 ... 3 m |
| Número de campos de aviso por grupo de três áreas | 2 Unid. |
| Alcance | 0 ... 15 m |
| Tamanho do objeto | 150 mm x 150 mm |
| Fator de reflectância, mín. | 20 % |
| Fonte de luz | Laser Laser,Infravermelho |
| Comprimento de onda | 905 nm |
| Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Frequência de repetição | 96 kHz |
| Resolução angular | 0,2 ° |
| Espectro angular | 275 ° |
| Proteção do circuito | Proteção contra circuito cruzado Proteção contra sobretensão |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
| Consumo de corrente (sem carga), máx. | 300 mA, (Utilizar fonte de alimentação com 1 A) |
| Consumo, máx. | 7 W, A 24 V mais carga de saída |
| Número de saídas analógicas, configuráveis | 8 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tensão de chaveamento high mín. | 22,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 3 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 85 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Tempo de resposta | ≥ 75 ms |
| Tipo | Bluetooth, Ethernet, USB 2.0 |
| Função | Configuração/ Parametrização Definição das áreas de proteção e definição dos campos de aviso Diagnóstico Indicação do contorno medido |
| Conexão | Conector M12, de 4 polos, codificação D |
| Função | Configuração/ Parametrização Definição das áreas de proteção e definição dos campos de aviso Diagnóstico |
| Banda de frequências | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Potência de emissão irradiada | Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2 |
| Função | Configuração/ Parametrização Definição das áreas de proteção e definição dos campos de aviso Diagnóstico |
| Conexão | USB 2.0 tipo C, conector fêmea |
| Velocidade de transmissão, máx. | 12 Mbit/s |
| Comprimento do cabo | ≤ 5 m Comprimentos maiores de cabos são possíveis com cabos ativos. |
| Número de conexões | 3 Unid. |
| Função | Interface de máquina |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 12 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Interface de dados |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Função | Interface de configuração |
| Tipo de conexão | USB |
| Tipo de conector | USB 2.0 tipo C |
| Dimensões (L x A x C) | 80 mm x 80 mm x 86 mm |
| Material da carcaça | Metal Plástico |
| Carcaça plástico | PC |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 600 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 Cinza Preto |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Placa de montagem |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 5 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Software Sensor Studio |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | TÜV Süd UL US |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |