S GB-RJ45-8A-K-SK
Conector macho
| Adequado para interface | Ethernet |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Versão | Axial |
| Número de polos | 8 polos |
| Tipo | male |
| Tipo de conexão | Borne por deslocamento da isolação do condutor |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 9 g |
| Número da pauta aduaneira | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |